| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 200 - 1999 | 35.4296 ฿ |
| 2000 - 79999 | 33.6583 ฿ |
| 80000 + | 31.9763 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| วัสดุเต็ม | เหล็กกล้า |
|---|---|
| สี | ธรรมชาติ |
| จบ | แผ่นสังกะสี |
| ง่ามโลหะ | ใช่ |
| รูปแบบการยึด | เป็นสัน |
| ศูนย์กลางเกลียว | ใช่ |
| รูปทรงหัว | สี่เหลี่ยมจัสตุรัส |
| ขนาดเกลียว | M6 |
| ความยาวหัว | 0.984 in |
| ความยาวหัว | 25.0 mm |
| ความกว้างหัว | 0.984 in |
| ความกว้างหัว | 25.0 mm |
| ขนาดท่อที่เข้ากันได้ | 1 |
| ขนาดท่อที่เข้ากันได้ | 0.984 in |
| ขนาดท่อที่เข้ากันได้ | 25.0 mm |
| ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.039 in |
| ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด | 1.0 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ