Menu Search

อินเสิร์ทเกลียว - รูปแบบการยึด - เป็นสัน ; วัสดุ - เหล็กกล้า

อินเสิร์ทและไกลด์สี่เหลี่ยมจัสตุรัสมีเกลียวทำจากเหล็กกล้าชุบสังกะสีมีอินเสิร์ทเกลียว M8 เพื่อรองรับการติดตั้งและขาตั้งที่ปรับระดับได้
รหัสรายการ:

499471

24229 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 44.7275 ฿
2000 - 79999 42.4923 ฿
80000 + 40.3686 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

8,945.50 ฿

200 x 44.7275 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า
สี ธรรมชาติ
จบ แผ่นสังกะสี
ง่ามโลหะ ใช่
รูปแบบการยึด เป็นสัน
ศูนย์กลางเกลียว ใช่
รูปทรงหัว สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
ขนาดเกลียว M8
ความยาวหัว 38.0 mm
ความกว้างหัว 38.0 mm
ขนาดท่อที่เข้ากันได้ 1.2
ขนาดท่อที่เข้ากันได้ 38.0 mm
ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด 1.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา