Menu Search

ยางรองสี่เหลี่ยมจัสตุรัส - ; วัสดุ - อัลลอยอลูมินัมหล่อ

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
รหัสรายการ:

PZAS250-2M10

23208 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
400 - 3999 130.028 ฿
4000 - 15999 123.528 ฿
16000 + 117.352 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 400

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 400

ราคารวมทั้งหมด:

52,011.20 ฿

400 x 130.028 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม อัลลอยอลูมินัมหล่อ
ขนาดเกลียว M10
ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด 2.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา