Menu Search

สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 201.0 mm | 7.913 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.0 kg

สายรัดเคเบิลสแตนเลส 304 นี้ไม่เคลือบผิว ยาว 201.0 มม. และกว้าง 7.9 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุดคือ 51.0 มม. เป็นแบบล็อคตัวเอง มีกลไกลูกปืนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วด้วยมือหรือด้วยการใช้ชิ้นส่วนเครื่องมือติดตั้งหมายเลข MTG-1 UL E309388
รหัสรายการ:

MT-10

1556 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 45.4637 ฿
1000 - 3999 43.1927 ฿
4000 + 41.0333 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

4,546.37 ฿

100 x 45.4637 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ สแตนเลส 304
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.0 kg
ความยาวโดยรวม 201.0 mm
ความกว้างโดยรวม 7.9 mm
วัสดุเต็ม สแตนเลส 304
คำอธิบาย UL/CSA UL E309388

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา