Menu Search

สายรัดสายเคเบิลสแตนเลส - มาตรฐาน, ไม่เคลือบผิว

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลสแตนเลส 316 ของเราเป็นแบบล็อคในตัวและติดตั้งได้ง่ายด้วยมือ ทนต่ออุณหภูมิสูงและมีความแข็งแรงและความทนทาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด สี ความยาวโดยรวม วัสดุเต็ม การเคลือบผิว ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
30.9947 ฿ - 34.3454 ฿ 7182 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
201.0 mm
สแตนเลส 316
4.6 mm
70.5334 ฿ - 78.1494 ฿ 650 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
998.0 mm
สแตนเลส 304
4.6 mm
86.7737 ฿ - 96.1475 ฿ 1340 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1250.0 mm
สแตนเลส 304
4.6 mm
28.2999 ฿ - 31.3561 ฿ 20112 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
362.0 mm
สแตนเลส 304
4.6 mm
47.8328 ฿ - 52.9993 ฿ 9102 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
362.0 mm
สแตนเลส 316
7.9 mm
114.788 ฿ - 127.1913 ฿ 30 มีในสต็อก
203.0 mm
ธรรมชาติ
679.0 mm
สแตนเลส 316
4.6 mm
57.2869 ฿ - 63.4752 ฿ 124 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
521.0 mm
สแตนเลส 316
7.9 mm
59.9773 ฿ - 66.4555 ฿ 4020 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
838.0 mm
สแตนเลส 316
4.6 mm
41.0333 ฿ - 45.4637 ฿ 1556 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
201.0 mm
สแตนเลส 304
7.9 mm
35.5768 ฿ - 39.4182 ฿ 7657 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
362.0 mm
สแตนเลส 304
7.9 mm
25.8728 ฿ - 28.6658 ฿ 125 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
259.0 mm
สแตนเลส 304
4.6 mm
34.0509 ฿ - 37.7318 ฿ 3032 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
201.0 mm
สแตนเลส 316
7.9 mm
70.5245 ฿ - 78.1449 ฿ 5732 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
259.0 mm
สแตนเลส 316
4.6 mm
63.328 ฿ - 70.172 ฿ 1635 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
679.0 mm
สแตนเลส 304
7.9 mm
50.9381 ฿ - 56.4392 ฿ 10337 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
521.0 mm
สแตนเลส 304
7.9 mm
69.3422 ฿ - 76.8332 ฿ 30 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
998.0 mm
สแตนเลส 316
4.6 mm
42.3138 ฿ - 46.8825 ฿ 4807 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
362.0 mm
สแตนเลส 316
4.6 mm
41.5063 ฿ - 45.9857 ฿ 6394 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
679.0 mm
สแตนเลส 304
4.6 mm
57.5011 ฿ - 63.7072 ฿ 122253 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
127.0 mm
สแตนเลส 316
4.6 mm
34.3632 ฿ - 38.0753 ฿ 109924 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
127.0 mm
สแตนเลส 304
4.6 mm
  • จาก 2
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 201.0 mm | 7.913 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.0 kg

MT-17

ช่วงราคา
34.3454 ฿ - 30.9947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7182 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 316
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    45.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    201.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.6 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 998.0 mm | 39.291 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.0 kg

MT-8

ช่วงราคา
78.1494 ฿ - 70.5334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
650 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 304
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    45.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    998.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.6 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 1250.0 mm | 49.213 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.0 kg

MT-9

ช่วงราคา
96.1475 ฿ - 86.7737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 304
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    45.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    1250.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.6 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 362.0 mm | 14.252 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.0 kg

MT-4

ช่วงราคา
31.3561 ฿ - 28.2999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20112 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 304
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    45.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    362.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.6 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 362.0 mm | 14.252 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.0 kg

MT-26

ช่วงราคา
52.9993 ฿ - 47.8328 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9102 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 316
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    113.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    362.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    7.9 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 679.0 mm | 26.732 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.0 kg

MT-21

ช่วงราคา
127.1913 ฿ - 114.788 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    203.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    203.0 mm
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    45.0 kg
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 521.0 mm | 20.512 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.0 kg

MT-27

ช่วงราคา
63.4752 ฿ - 57.2869 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
124 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 316
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    113.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    521.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    7.9 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 838.0 mm | 32.992 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.0 kg

MT-22

ช่วงราคา
66.4555 ฿ - 59.9773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 316
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    45.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    838.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.6 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 201.0 mm | 7.913 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.0 kg

MT-10

ช่วงราคา
45.4637 ฿ - 41.0333 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1556 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 304
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    113.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    201.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    7.9 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 362.0 mm | 14.252 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.0 kg

MT-11

ช่วงราคา
39.4182 ฿ - 35.5768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7657 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 304
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    113.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    362.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    7.9 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 259.0 mm | 10.197 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.0 kg

MT-3

ช่วงราคา
28.6658 ฿ - 25.8728 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 304
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    45.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    259.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.6 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 201.0 mm | 7.913 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.0 kg

MT-25

ช่วงราคา
37.7318 ฿ - 34.0509 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 316
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    113.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    201.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    7.9 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 259.0 mm | 10.197 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.0 kg

MT-18

ช่วงราคา
78.1449 ฿ - 70.5245 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 316
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    45.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    259.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.6 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 679.0 mm | 26.732 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.0 kg

MT-13

ช่วงราคา
70.172 ฿ - 63.328 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 304
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    113.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    679.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    7.9 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 521.0 mm | 20.512 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 113.0 kg

MT-12

ช่วงราคา
56.4392 ฿ - 50.9381 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10337 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 304
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    113.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    521.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    7.9 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 998.0 mm | 39.291 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.0 kg

MT-23

ช่วงราคา
76.8332 ฿ - 69.3422 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 316
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    45.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    998.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.6 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 362.0 mm | 14.252 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.0 kg

MT-19

ช่วงราคา
46.8825 ฿ - 42.3138 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4807 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 316
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    45.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    362.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.6 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 679.0 mm | 26.732 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.0 kg

MT-6

ช่วงราคา
45.9857 ฿ - 41.5063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6394 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 304
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    45.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    679.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.6 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 127.0 mm | 5 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.0 kg

MT-16

ช่วงราคา
63.7072 ฿ - 57.5011 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
122253 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 316
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    45.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    127.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.6 mm
สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 127.0 mm | 5 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.0 kg

MT-1

ช่วงราคา
38.0753 ฿ - 34.3632 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109924 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 304
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    45.0 kg
  • ความยาวโดยรวม
    127.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.6 mm