Menu Search

สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 362.0 mm | 14.252 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.0 kg

สายรัดเคเบิลสแตนเลส 316 นี้ไม่เคลือบผิว ยาว 362 มม. และกว้าง 4.6 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุดคือ 102.0 มม. เป็นแบบล็อคตัวเอง มีกลไกลูกปืนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วด้วยมือหรือด้วยการใช้ชิ้นส่วนเครื่องมือติดตั้งหมายเลข MTG-1 UL E309388
รหัสรายการ:

MT-19

4807 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 46.8825 ฿
1000 - 3999 44.5402 ฿
4000 + 42.3138 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

4,688.25 ฿

100 x 46.8825 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ สแตนเลส 316
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.0 kg
ความยาวโดยรวม 362.0 mm
ความกว้างโดยรวม 4.6 mm
วัสดุเต็ม สแตนเลส 316
คำอธิบาย UL/CSA UL E309388

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา