จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 127.1913 ฿ |
1000 - 39999 | 120.8291 ฿ |
40000 + | 114.788 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วัสดุ | สแตนเลส |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล | 7.992 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล | 203.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด | 7.992 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด | 203.0 mm |
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด | 45.0 kg |
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด | 45.0 kg |
ความยาวโดยรวม | 679.0 mm |
ความยาวโดยรวม | 26.732 in |
ความกว้างโดยรวม | 0.181 in |
ความกว้างโดยรวม | 4.6 mm |
วัสดุเต็ม | สแตนเลส 316 |
คำอธิบาย UL/CSA | UL E309388 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ