Menu Search

สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 998.0 mm | 39.291 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.0 kg

สายรัดเคเบิลสแตนเลส 316 นี้ไม่เคลือบผิว ยาว 998 มม. และกว้าง 4.6 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุดคือ 304 มม. เป็นแบบล็อคตัวเอง มีกลไกลูกปืนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วด้วยมือหรือด้วยการใช้ชิ้นส่วนเครื่องมือติดตั้งหมายเลข MTG-1 UL E309388
รหัสรายการ:

MT-23

30 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 76.8332 ฿
500 - 1999 72.9918 ฿
2000 + 69.3422 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

3,841.66 ฿

50 x 76.8332 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ สแตนเลส 316
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.0 kg
ความยาวโดยรวม 998.0 mm
ความกว้างโดยรวม 4.6 mm
วัสดุเต็ม สแตนเลส 316
คำอธิบาย UL/CSA UL E309388

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา