Menu Search

สายรัดเคเบิลสแตนเลส - ; 1250.0 mm | 49.213 in ; ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.0 kg

สายรัดเคเบิลสแตนเลส 304 นี้ไม่เคลือบผิว ยาว 1250 มม. และกว้าง 4.6 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุดคือ 380 มม. เป็นแบบล็อคตัวเอง มีกลไกลูกปืนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วด้วยมือหรือด้วยการใช้ชิ้นส่วนเครื่องมือติดตั้งหมายเลข MTG-1 UL E309388
รหัสรายการ:

MT-9

1340 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 96.1475 ฿
500 - 1999 91.3423 ฿
2000 + 86.7737 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

4,807.38 ฿

50 x 96.1475 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ สแตนเลส 304
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 45.0 kg
ความยาวโดยรวม 1250.0 mm
ความกว้างโดยรวม 4.6 mm
วัสดุเต็ม สแตนเลส 304
คำอธิบาย UL/CSA UL E309388

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา