สายรัดสายเคเบิลมาตรฐานถอดได้โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | สี | ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด | ความกว้างโดยรวม | วัสดุเต็ม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2116 มีในสต็อก |
8.11 in
206.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
30.0 lb
30.0 lb
|
|
ไนลอน 6/6
|
|||
| 31 มีในสต็อก |
10.512 in
267.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
ไนลอน 6/6
|
|||
| 1079 มีในสต็อก |
7.992 in
203.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
ไนลอน 6/6
|
|||
| 693 มีในสต็อก |
5.512 in
140.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
ไนลอน 6/6
|
|||
| 2000 มีในสต็อก |
5.512 in
140.0 mm
|
สีดำ
|
40.0 lb
40.0 lb
|
|
ไนลอน 6/6
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
7.992 in
203.0 mm
|
สีดำ
|
40.0 lb
40.0 lb
|
|
ไนลอน 6/6
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ