Essentra นำเสนอสายรัดสายเคเบิลที่มีความแข็งแรง คุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานด้านไฟฟ้าการใช้งานทั่วไป สายรัดสายเคเบิลมาตรฐานมาพร้อมกับระบบล็อคในตัวเพื่อป้องกันการถอดโดยไม่ได้ตั้งใจ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด | สี | ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด | วัสดุเต็ม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1984 ฿ - 4.649 ฿ | 40472 มีในสต็อก |
11.024 in
280.0 mm
|
|
สีดำ
|
55.0 kg
55.0 kg
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 11.4708 ฿ - 12.7066 ฿ | 734244 มีในสต็อก |
21.654 in
550.0 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
80.0 kg
80.0 kg
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 0.3079 ฿ - 0.3435 ฿ | 499890 มีในสต็อก |
2.953 in
75.0 mm
|
|
สีดำ
|
8.0 kg
8.0 kg
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 0.7629 ฿ - 0.8388 ฿ | 157282 มีในสต็อก |
4.724 in
120.0 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
18.0 kg
18.0 kg
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 2.1773 ฿ - 2.4137 ฿ | 70584 มีในสต็อก |
13.031 in
331.0 mm
|
|
สีดำ
|
18.0 kg
18.0 kg
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 5.9562 ฿ - 6.6076 ฿ | 690 มีในสต็อก |
17.717 in
450.0 mm
|
|
สีดำ
|
22.0 kg
22.0 kg
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 2.32 ฿ - 2.5654 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
8.583 in
218.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
534.0 lbs
242.2 kg
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 3.6005 ฿ - 3.9887 ฿ | 185039 มีในสต็อก |
9.449 in
240.0 mm
|
|
สีดำ
|
55.0 kg
55.0 kg
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 16.9228 ฿ - 18.7476 ฿ | 164920 มีในสต็อก |
30 in
762.0 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
80.0 kg
80.0 kg
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 0.3346 ฿ - 0.3748 ฿ | 7057934 มีในสต็อก |
3.78 in
96.0 mm
|
|
สีดำ
|
8.0 kg
8.0 kg
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 1.1734 ฿ - 1.3028 ฿ | 40 มีในสต็อก |
7.874 in
200.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
180.0 lbs
81.6 kg
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 20.8847 ฿ - 23.1423 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
24.016 in
610.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
สีดำ
|
778.0 lbs
352.9 kg
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 4.8408 ฿ - 5.3539 ฿ | 500 มีในสต็อก |
8.583 in
218.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
สีดำ
|
534.0 lbs
242.2 kg
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 4.7873 ฿ - 5.3048 ฿ | 30 มีในสต็อก |
15.748 in
400.0 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
สีดำ
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 4.3768 ฿ - 4.8542 ฿ | 10615 มีในสต็อก |
14.488 in
368.0 mm
|
|
สีเขียว
|
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 4.1984 ฿ - 4.649 ฿ | 24911 มีในสต็อก |
11.024 in
280.0 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
55.0 kg
55.0 kg
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 11.4708 ฿ - 12.7066 ฿ | 987474 มีในสต็อก |
21.654 in
550.0 mm
|
|
สีดำ
|
80.0 kg
80.0 kg
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 0.3614 ฿ - 0.3971 ฿ | 25839305 มีในสต็อก |
3.78 in
96.0 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
8.0 kg
8.0 kg
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 0.9012 ฿ - 1.0083 ฿ | 85944 มีในสต็อก |
7.992 in
203.0 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
18.0 kg
18.0 kg
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 2.7082 ฿ - 2.9982 ฿ | 115 มีในสต็อก |
5.591 in
142.0 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
18.0 kg
18.0 kg
|
ไนลอน 6/6
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ