กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด
ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูระบาย | สี | วัสดุ | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28542 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|||
| 108 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
|||
| 45129 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
|||
| 19473 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
|||
| 116 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
|||
| 39 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
44.008 in
1117.8 mm
|
|||
| 7935 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
|||
| 23683 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
|||
| 199499 | 736 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 645 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
24 in
609.6 mm
|
|||
| 37130 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
|||
| 333 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
|||
| 7 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
38 in
965.2 mm
|
|||
| 49440 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
|||
| 44336 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
|||
| 7 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
|||
| 270337 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
|||
| 14025 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
|||
| 60 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
20 in
508.0 mm
|
|||
| 591 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ