Menu Search

ฝาครอบท่อมาตรฐาน

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด

ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและ PE ยืดหยุ่น
  • สี: ดำ แดง และเหลือง
  • มีคุณสมบัติจำเพาะตามมาตรฐาน ANSI และ DIN

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
230 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูระบาย สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
6.25 ฿ - 6.928 ฿ 4135 มีในสต็อก
Y
สีเหลือง
LDPE - PIR
30.0 mm
60.3 mm
6.464 ฿ - 7.16 ฿ 1000 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
3.378 ฿ - 3.745 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
LDPE
4.134 ฿ - 4.58 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
LDPE
1.977 ฿ - 2.19 ฿ 3249 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
2.543 ฿ - 2.817 ฿ 7573 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
18.964 ฿ - 19.957 ฿ 43200 มีในสต็อก
N
สีเทา
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
39.232 ฿ - 39.232 ฿ 2530 มีในสต็อก
N
สีแดง
LDPE
40.0 mm
100.3 mm
7.907 ฿ - 7.907 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
N
สีดำ
LDPE
26.5 mm
35.0 mm
24.49 ฿ - 24.49 ฿ 11609 มีในสต็อก
N
สีดำ
LDPE - PIR
32.0 mm
77.0 mm
35.543 ฿ - 37.413 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
N
สีเหลือง
LDPE - PIR
33.0 mm
95.5 mm
11.591 ฿ - 11.591 ฿ 37710 มีในสต็อก
N
สีดำ
LDPE - PIR
29.0 mm
50.8 mm
22.648 ฿ - 23.836 ฿ 1050 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE - PIR
31.0 mm
75.0 mm
15.275 ฿ - 16.078 ฿ 3330 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE - PIR
29.0 mm
63.5 mm
39.014 ฿ - 43.231 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
N
สีเหลือง
LDPE - PIR
35.0 mm
125.0 mm
20.806 ฿ - 20.806 ฿ 3819 มีในสต็อก
N
สีดำ
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
1.61 ฿ - 1.694 ฿ 135000 มีในสต็อก
N
สีดำ
LDPE - PIR
15.0 mm
12.7 mm
10.667 ฿ - 11.229 ฿ 25800 มีในสต็อก
N
สีแดง
LDPE - PIR
27.0 mm
41.5 mm
7.856 ฿ - 8.269 ฿ 43120 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE - PIR
26.8 mm
32.0 mm
30.017 ฿ - 30.017 ฿ 3180 มีในสต็อก
N
สีดำ
LDPE
28.0 mm
80.5 mm
  • จาก 12
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 60.3 mm | 2.374 in ; ความสูงภายใน - 30.0 mm | 1.181 in ; สีเหลือง

10267

ช่วงราคา
6.928 ฿ - 6.25 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4135 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    60.3 mm
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm
  • รูระบาย
    Y
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-7/16 in ;

D1-7/16A

ช่วงราคา
7.16 ฿ - 6.464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 15/16 in ;

D15/16A

ช่วงราคา
3.745 ฿ - 3.378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-1/4 in ;

D1-1/4A

ช่วงราคา
4.58 ฿ - 4.134 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4 in ;

D3/4A

ช่วงราคา
2.19 ฿ - 1.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3249 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1.000 in ;

D1A

ช่วงราคา
2.817 ฿ - 2.543 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7573 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 70.0 mm | 2.756 in ความสูงภายใน - 30.0 mm | 1.181 in สีเทา

1258266

ช่วงราคา
19.957 ฿ - 18.964 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    70.0 mm
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 100.3 mm | 3.949 in ความสูงภายใน - 40.0 mm | 1.575 in สีแดง

462586

ช่วงราคา
39.232 ฿ - 39.232 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    100.3 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 35.0 mm | 1.378 in ความสูงภายใน - 26.5 mm | 1.043 in สีดำ

462574

ช่วงราคา
7.907 ฿ - 7.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    35.0 mm
  • ความสูงภายใน
    26.5 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 77.0 mm | 3.031 in ความสูงภายใน - 32.0 mm | 1.26 in สีดำ

462580

ช่วงราคา
24.49 ฿ - 24.49 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11609 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    77.0 mm
  • ความสูงภายใน
    32.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 95.5 mm | 3.76 in ความสูงภายใน - 33.0 mm | 1.299 in สีเหลือง

12633

ช่วงราคา
37.413 ฿ - 35.543 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    95.5 mm
  • ความสูงภายใน
    33.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 50.8 mm | 2 in ความสูงภายใน - 29.0 mm | 1.142 in สีดำ

462576

ช่วงราคา
11.591 ฿ - 11.591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    50.8 mm
  • ความสูงภายใน
    29.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 75.0 mm | 2.953 in ความสูงภายใน - 31.0 mm | 1.22 in สีเหลือง

12618

ช่วงราคา
23.836 ฿ - 22.648 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    75.0 mm
  • ความสูงภายใน
    31.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 63.5 mm | 2.5 in ความสูงภายใน - 29.0 mm | 1.142 in สีเหลือง

12617

ช่วงราคา
16.078 ฿ - 15.275 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    63.5 mm
  • ความสูงภายใน
    29.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 125.0 mm | 4.921 in ความสูงภายใน - 35.0 mm | 1.378 in สีเหลือง

12619

ช่วงราคา
43.231 ฿ - 39.014 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    125.0 mm
  • ความสูงภายใน
    35.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 75.0 mm | 2.953 in ความสูงภายใน - 38.0 mm | 1.496 in สีดำ

462579

ช่วงราคา
20.806 ฿ - 20.806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    75.0 mm
  • ความสูงภายใน
    38.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.7 mm | 0.5 in ความสูงภายใน - 15.0 mm | 0.591 in สีดำ

462573

ช่วงราคา
1.694 ฿ - 1.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.7 mm
  • ความสูงภายใน
    15.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 41.5 mm | 1.634 in ความสูงภายใน - 27.0 mm | 1.063 in สีแดง

12783

ช่วงราคา
11.229 ฿ - 10.667 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    41.5 mm
  • ความสูงภายใน
    27.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 32.0 mm | 1.26 in ความสูงภายใน - 26.8 mm | 1.055 in สีเหลือง

12956

ช่วงราคา
8.269 ฿ - 7.856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    32.0 mm
  • ความสูงภายใน
    26.8 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 80.5 mm | 3.169 in ความสูงภายใน - 28.0 mm | 1.102 in สีดำ

462583

ช่วงราคา
30.017 ฿ - 30.017 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    80.5 mm
  • ความสูงภายใน
    28.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ