Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานหมุนพลาสติก

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
22 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
27.0284 ฿ - 29.9463 ฿ 218 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
PP
38.0 mm
33.3282 ฿ - 36.9331 ฿ 420 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
PP
48.0 mm
  • จาก 2
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ความยาวสตัด:40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวสตัด:40.0 mm | 1.575 in ; ประเภทตัวยึด : แกนเกลียว ; วัสดุ : PP

466586

ช่วงราคา
29.9463 ฿ - 27.0284 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ขาตั้งปรับระดับยึดแบบซ็อกเก็ต - ความยาวสตัด:40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวสตัด:40.0 mm | 1.575 in ; ประเภทตัวยึด : แกนเกลียว ; วัสดุ : PP

460810

ช่วงราคา
36.9331 ฿ - 33.3282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    พลาสติกแข็ง
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก