แผ่นป้องกันแบบหมุดให้การปิดคลุมเต็มหน้าและปกป้องรูสำหรับการใช้งานแรงดันสูง จุกสอดเข้าไปในรูหน้าแปลนได้อย่างแน่นหนาเข้าที่เป็นอย่างดี
ผลิตจากวัสดุในราคาคุ้มค่าซึ่่งมีคุณสมบัติการทนเคมีที่ดี ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่เหมาะกับการป้องกันตามมาตรฐาน SAE รหัส 61 (แรงดัน 3000 ถึง 5000 PSI) และ SAE รหัส 62 (แรงดัน 6000 PSI)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ | รหัส SAE | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ระดับความดัน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.839 ฿ - 48.577 ฿ | 3840 มีในสต็อก |
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
600
|
||
| 244.568 ฿ - 270.989 ฿ | 110 มีในสต็อก |
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
150
|
||
| 61.959 ฿ - 114.132 ฿ | 18876 มีในสต็อก |
4 in
101.6 mm
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
300
|
||
| 65.365 ฿ - 72.427 ฿ | 7124 มีในสต็อก |
3 in
76.2 mm
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
150
|
||
| 245.65 ฿ - 272.186 ฿ | 6448 มีในสต็อก |
3 in
76.2 mm
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
900
|
||
| 1,375.784 ฿ - 1,524.419 ฿ | 475 มีในสต็อก |
12 in
304.8 mm
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
600
|
||
| 62.803 ฿ - 69.587 ฿ | 118 มีในสต็อก |
4 in
101.6 mm
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
3000
|
||
| 176.16 ฿ - 195.189 ฿ | 180 มีในสต็อก |
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
150
|
||
| 59.527 ฿ - 65.958 ฿ | 730 มีในสต็อก |
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
600
|
||
| 263.546 ฿ - 292.018 ฿ | 9003 มีในสต็อก |
4 in
101.6 mm
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
900
|
||
| 79.132 ฿ - 87.679 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
300
|
||
| 37.353 ฿ - 41.389 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3 in
76.2 mm
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
600
|
||
| 253.459 ฿ - 280.84 ฿ | 3972 มีในสต็อก |
8 in
203.2 mm
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
600
|
||
| 61.601 ฿ - 68.255 ฿ | 46839 มีในสต็อก |
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
900
|
||
| 97.265 ฿ - 107.775 ฿ | 31252 มีในสต็อก |
6 in
152.4 mm
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
600
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ