Menu Search

ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T

มีในสต็อก

ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T ตรงตามมาตรฐาน DIN 3017 ออกแบบมาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับท่อและสายแรงดันสูง เสริมความแข็งแรงด้วยปลอกเต็ม เวอร์ชั่น AISI 304/W4 มีแถบพร้อมขอบม้วนได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัดเข้าไปในสายหรือท่อ สะพาน แหวนแข็ง และ 3 จุดเชื่อมบัดกรี ช่วยเสริมความแข็งแรงและเพิ่มความปลอดภัย หัวสกรูแบบยกช่วยในการขันให้แน่นง่ายขึ้น หัวหกเหลี่ยม C7 ทำให้สามารถใช้เครื่องมือมาตรฐานในการติดตั้งหรือถอดออกได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
21 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้าง เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด คุณสมบัติพิเศษ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด สั่งซื้อ
159.355 ฿ - 176.5723 ฿ 575 มีในสต็อก
24.0 mm
47.0 mm
79.0 mm
  • จาก 2
ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 47.0 - 79.0 mm | 1.85 - 3.11 in ; ความกว้าง - 24.0 mm | 0.945 in ; ใส่เข้าด้านบน

600495

ช่วงราคา
176.5723 ฿ - 159.355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
575 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Stainless steel AISI 430/W2
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    47.0 - 79.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด
    79.0 mm