Menu Search

จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 9.1 - 10.7 mm | 0.358 - 0.421 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10.7 - 12.3 mm | 0.421 - 0.484 in

ฝาครอบและจุกอุดเรียว LDPE หน้าแปลนกว้างสีน้ำเงินสามารถยึดหรืออุดรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 22.0 มม. | 0.866 นิ้ว เพิ่มการป้องกันและป้องกันการดันจุกอุดผ่านส่วนการจับคู่
รหัสรายการ:

12433

25843 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10000 - 99999 1.281 ฿
100000 - 399999 1.216 ฿
400000 + 1.155 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10000

ราคารวมทั้งหมด:

12,810.00 ฿

10000 x 1.281 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียวของจุกที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) Cap:1/8" BSP, Plug: 1/4 BSP. ½” UNF
วัสดุ LDPE - PIR
สี สีแดง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา