Menu Search

ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง

มีในสต็อก

หน้าแปลนกว้างของฝาครอบและจุก LDPE เรียวเหล่านี้ให้การปกป้องที่ดียิ่งขึ้นและถอดได้ง่าย ได้รับการออกแบบเพื่อใช้เป็นทั้งฝาครอบและจุก ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายในสีน้ำเงินและสีแดง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
41 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
3.986 ฿ - 4.417 ฿ 5132 มีในสต็อก
สีแดง
1.722 ฿ - 1.907 ฿ 86773 มีในสต็อก
สีแดง
3.174 ฿ - 3.517 ฿ 4322 มีในสต็อก
สีแดง
1.155 ฿ - 1.281 ฿ 25843 มีในสต็อก
สีแดง
3.35 ฿ - 3.712 ฿ 4 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
1.657 ฿ - 1.837 ฿ 4028 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
5.717 ฿ - 6.334 ฿ 20546 มีในสต็อก
สีแดง
2.65 ฿ - 2.937 ฿ 5049 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
2.116 ฿ - 2.343 ฿ 1540019 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
7.471 ฿ - 8.278 ฿ 73871 มีในสต็อก
สีแดง
4.023 ฿ - 4.459 ฿ 67013 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
4.552 ฿ - 5.044 ฿ 9028 มีในสต็อก
สีแดง
3.949 ฿ - 4.376 ฿ 86397 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
1.926 ฿ - 2.134 ฿ 208320 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
7.141 ฿ - 7.911 ฿ 2900 มีในสต็อก
สีแดง
7.921 ฿ - 8.774 ฿ 1891 มีในสต็อก
สีแดง
15.349 ฿ - 17.006 ฿ 2252 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
2.90 ฿ - 3.216 ฿ 11242 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
4.524 ฿ - 5.011 ฿ 696898 มีในสต็อก
สีแดง
3.253 ฿ - 3.605 ฿ 12693 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
  • จาก 3
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 32.0 - 35.6 mm | 1.26 - 1.402 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 33.3 - 37.2 mm | 1.311 - 1.465 in

12438

ช่วงราคา
4.417 ฿ - 3.986 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5132 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียวของจุกที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Cap: M35,1” BSP, Plug: M36,M38,1” BSP, 1 1/2” UNF
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • สี
    สีแดง
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 11.4 - 13.2 mm | 0.449 - 0.52 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 13.5 - 15.5 mm | 0.531 - 0.61 in

12434

ช่วงราคา
1.907 ฿ - 1.722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
86773 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • สี
    สีแดง
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 23.2 - 26.1 mm | 0.913 - 1.028 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 24.7 - 27.7 mm | 0.972 - 1.091 in

18357

ช่วงราคา
3.517 ฿ - 3.174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4322 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียวของจุกที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Plug: M27,M30
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • สี
    สีแดง
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 9.1 - 10.7 mm | 0.358 - 0.421 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10.7 - 12.3 mm | 0.421 - 0.484 in

12433

ช่วงราคา
1.281 ฿ - 1.155 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25843 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียวของจุกที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Cap:1/8" BSP, Plug: 1/4 BSP. ½” UNF
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • สี
    สีแดง
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12.7 - 14.7 mm | 0.5 - 0.579 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 14.4 - 16.0 mm | 0.567 - 0.63 in

LF-11X

ช่วงราคา
3.712 ฿ - 3.35 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3.7 - 6.2 mm | 0.146 - 0.244 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6.0 - 7.4 mm | 0.236 - 0.291 in

LF-3

ช่วงราคา
1.837 ฿ - 1.657 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 17.6 - 19.9 mm | 0.693 - 0.783 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 19.1 - 21.5 mm | 0.752 - 0.846 in

18356

ช่วงราคา
6.334 ฿ - 5.717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20546 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • สี
    สีแดง
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7.6 - 9.0 mm | 0.299 - 0.354 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9.3 - 10.6 mm | 0.366 - 0.417 in

LF-6

ช่วงราคา
2.937 ฿ - 2.65 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5049 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.82 - 4.5 mm | 0.111 - 0.177 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.39 - 6.1 mm | 0.173 - 0.24 in

LF2A

ช่วงราคา
2.343 ฿ - 2.116 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1540019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    11.81 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 44.5 - 48.7 mm | 1.752 - 1.917 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 47.2 - 51.9 mm | 1.858 - 2.043 in

12441

ช่วงราคา
8.278 ฿ - 7.471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
73871 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • สี
    สีแดง
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13.9 - 16.1 mm | 0.547 - 0.634 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15.5 - 17.4 mm | 0.61 - 0.685 in

LF-12X

ช่วงราคา
4.459 ฿ - 4.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
67013 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35.0 - 39.0 mm | 1.378 - 1.535 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 36.9 - 40.6 mm | 1.453 - 1.598 in

12439

ช่วงราคา
5.044 ฿ - 4.552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียวของจุกที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Cap: M38, 1” BSP, Plug: M39,M40, 1 1/4” BSP
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • สี
    สีแดง
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 22.2 - 24.3 mm | 0.874 - 0.957 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 24.1 - 25.9 mm | 0.949 - 1.02 in

LF-19

ช่วงราคา
4.376 ฿ - 3.949 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
86397 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 20.45 - 23.19 mm | 0.805 - 0.913 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 22.02 - 24.77 mm | 0.867 - 0.975 in

LF18A

ช่วงราคา
2.134 ฿ - 1.926 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
208320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    16.51 mm
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 52.5 - 59.0 mm | 2.067 - 2.323 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 55.0 - 61.0 mm | 2.165 - 2.402 in

18373

ช่วงราคา
7.911 ฿ - 7.141 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • สี
    สีแดง
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 18.9 - 22.0 mm | 0.744 - 0.866 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 21.9 - 25.0 mm | 0.862 - 0.984 in

12436

ช่วงราคา
8.774 ฿ - 7.921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1891 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • สี
    สีแดง
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 41.9 - 46.4 mm | 1.65 - 1.827 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 43.9 - 48.0 mm | 1.728 - 1.89 in

LF-28

ช่วงราคา
17.006 ฿ - 15.349 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2252 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16.8 - 19.4 mm | 0.661 - 0.764 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 18.4 - 20.6 mm | 0.724 - 0.811 in

LF-15X

ช่วงราคา
3.216 ฿ - 2.90 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11242 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 39.7 - 43.0 mm | 1.563 - 1.693 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 41.4 - 44.8 mm | 1.63 - 1.764 in

18362

ช่วงราคา
5.011 ฿ - 4.524 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
696898 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียวของจุกที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Cap: M42. 1 1/4” BSP, Plug: M45
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • สี
    สีแดง
จุกและฝาครอบทรงเรียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10.4 - 12.5 mm | 0.409 - 0.492 in ; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12.2 - 13.9 mm | 0.48 - 0.547 in

LF-10

ช่วงราคา
3.605 ฿ - 3.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12693 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุ
    LDPE
  • สี
    สีน้ำเงิน