Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จุกโอริงแบบเกลียวมาพร้อมกับลิ้นหน้าแปลนแบบกดและโอริงสำหรับซีลกันน้ำและการป้องกันการรั่วซึมที่เหนือกว่าสำหรับเกลียวไฮดรอลิก สามารถใส่หรือถอดได้ด้วยมือ ประแจ ซ็อกเก็ต ไขควง มีจำหน่ายในระบบเมตริก, UNF และ BSP Gas
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
58.6567 ฿ - 64.9921 ฿ | 805 มีในสต็อก |
0.988 in
25.1 mm
|
|
M16
|
||
35.8088 ฿ - 39.6681 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1 in
25.4 mm
|
|
M18
|
||
32.7392 ฿ - 36.2773 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1 in
25.4 mm
|
|
M18
|
||
37.0313 ฿ - 41.0333 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.13 in
28.7 mm
|
|
M20
|
||
3.3864 ฿ - 3.7567 ฿ | 11676 มีในสต็อก |
0.492 in
12.5 mm
|
|
M8 x 1
|
||
3.7299 ฿ - 4.1359 ฿ | 351981 มีในสต็อก |
0.571 in
14.5 mm
|
|
M10 x 1.5
|
||
3.4042 ฿ - 3.7701 ฿ | 270 มีในสต็อก |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M14 x 1.5
|
||
7.1029 ฿ - 7.8658 ฿ | 10235 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
|
M24 x 1.5
|
||
18.9127 ฿ - 20.9561 ฿ | 2345 มีในสต็อก |
2.047 in
52.0 mm
|
|
M45 x 2.0
|
||
20.4743 ฿ - 22.6872 ฿ | 1338 มีในสต็อก |
2.165 in
55.0 mm
|
|
M48 X 2.0
|
||
4.3858 ฿ - 4.8542 ฿ | 83607 มีในสต็อก |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12 x 1
|
||
14.1433 ฿ - 15.6647 ฿ | 8680 มีในสต็อก |
1.89 in
48.0 mm
|
|
M38 x 1.5
|
||
10.2617 ฿ - 11.3726 ฿ | 949 มีในสต็อก |
1.496 in
38.0 mm
|
|
M30 x 2.0
|
||
5.9518 ฿ - 6.5942 ฿ | 76288 มีในสต็อก |
1.024 in
26.0 mm
|
|
M20 x 1.5
|
||
3.8637 ฿ - 4.2787 ฿ | 525 มีในสต็อก |
0.571 in
14.5 mm
|
|
M10 x 1
|
||
4.8899 ฿ - 5.4164 ฿ | 243 มีในสต็อก |
1.102 in
28.0 mm
|
|
M22 x 1.5
|
||
7.6115 ฿ - 8.4369 ฿ | 4317 มีในสต็อก |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M26 x 1.5
|
||
9.0258 ฿ - 10.0029 ฿ | 11548 มีในสต็อก |
1.299 in
33.0 mm
|
|
M27 X 2.0
|
||
16.1376 ฿ - 17.8776 ฿ | 5466 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
|
M42 x 2.0
|
||
4.2564 ฿ - 4.7114 ฿ | 10019 มีในสต็อก |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12 x 1.5
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ