Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.7 mm | 0.776 in; สีแดง; LDPE - PIR

This threaded protection cap protects a M18 x 1.5 Metric thread typically found on a hydraulic fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
รหัสรายการ:

12106

520 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 5.874 ฿
5000 - 19999 5.582 ฿
20000 + 5.304 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

2,937.00 ฿

500 x 5.874 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีแดง
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.7 mm
ความสูงโดยรวม 14.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา