Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว UNF/JIC

มีในสต็อก

ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี วัสดุ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
0.9414 ฿ - 1.0396 ฿ 23341 มีในสต็อก
14.0 mm
สีแดง
LDPE - PIR
12.0 mm
10.3465 ฿ - 11.4619 ฿ 16329 มีในสต็อก
44.5 mm
สีแดง
LDPE
M42
16.0 mm
2.4003 ฿ - 2.6591 ฿ 81624 มีในสต็อก
24.4 mm
สีแดง
LDPE - PIR
24.5 mm
4.0645 ฿ - 4.5062 ฿ 994 มีในสต็อก
13.8 mm
สีแดง
LDPE - PIR
12.0 mm
5.0996 ฿ - 5.6484 ฿ 1020 มีในสต็อก
19.7 mm
สีแดง
LDPE - PIR
14.0 mm
3.3953 ฿ - 3.7611 ฿ 15853 มีในสต็อก
34.0 mm
สีแดง
LDPE
M30
14.0 mm
2.9223 ฿ - 3.2391 ฿ 11897 มีในสต็อก
28.5 mm
สีแดง
LDPE
M26
14.0 mm
1.9274 ฿ - 2.1371 ฿ 13910 มีในสต็อก
16.0 mm
สีแดง
LDPE
M14
12.0 mm
3.0517 ฿ - 3.3819 ฿ 18155 มีในสต็อก
32.0 mm
สีแดง
LDPE
M28
14.0 mm
2.6234 ฿ - 2.909 ฿ 8921 มีในสต็อก
26.5 mm
สีแดง
LDPE
M24
14.0 mm
2.2888 ฿ - 2.5342 ฿ 20389 มีในสต็อก
22.0 mm
สีแดง
LDPE
M20
14.0 mm
0.9637 ฿ - 1.0663 ฿ 190275 มีในสต็อก
17.9 mm
สีแดง
LDPE - PIR
12.0 mm
2.4628 ฿ - 2.7305 ฿ 26147 มีในสต็อก
24.5 mm
สีแดง
LDPE
M22 x 1.5
14.0 mm
6.9646 ฿ - 7.7186 ฿ 2784 มีในสต็อก
32.0 mm
สีแดง
LDPE - PIR
14.0 mm
8.1335 ฿ - 9.008 ฿ 392847 มีในสต็อก
26.2 mm
สีแดง
LDPE - PIR
14.0 mm
2.1773 ฿ - 2.4137 ฿ 401581 มีในสต็อก
20.0 mm
สีแดง
LDPE
M18
14.0 mm
2.0033 ฿ - 2.2219 ฿ 2131736 มีในสต็อก
18.0 mm
สีแดง
LDPE
M16
12.0 mm
2.8465 ฿ - 3.1544 ฿ 118939 มีในสต็อก
9.9 mm
สีแดง
LDPE - PIR
10.0 mm
1.8962 ฿ - 2.1014 ฿ 70122 มีในสต็อก
28.3 mm
สีแดง
LDPE - PIR
14.0 mm
13.2465 ฿ - 14.6742 ฿ 39 มีในสต็อก
54.7 mm
สีแดง
LDPE - PIR
16.0 mm
  • จาก 4
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.0 mm | 0.551 in; สีแดง; LDPE - PIR

12103

ช่วงราคา
1.0396 ฿ - 0.9414 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23341 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; M42; ความสูงของเกลียว 13.5 mm | 0.531 in; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 44.5 mm | 1.752 in; สีแดง; LDPE

12124

ช่วงราคา
11.4619 ฿ - 10.3465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16329 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M42
  • ความสูงของเกลียว
    13.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 24.4 mm | 0.961 in; สีแดง; LDPE - PIR

12845

ช่วงราคา
2.6591 ฿ - 2.4003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81624 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    24.5 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.8 mm | 0.543 in; สีแดง; LDPE - PIR

12102

ช่วงราคา
4.5062 ฿ - 4.0645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
994 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.7 mm | 0.776 in; สีแดง; LDPE - PIR

12106

ช่วงราคา
5.6484 ฿ - 5.0996 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M30 ; ความสูงของเกลียว - 9.0 mm | 0.354 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in; LDPE; สีแดง

464158

ช่วงราคา
3.7611 ฿ - 3.3953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15853 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M30
  • ความสูงของเกลียว
    9.0 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M26 ; ความสูงของเกลียว - 9.5 mm | 0.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 28.5 mm | 1.122 in; LDPE; สีแดง

464156

ช่วงราคา
3.2391 ฿ - 2.9223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11897 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M26
  • ความสูงของเกลียว
    9.5 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M14 ; ความสูงของเกลียว - 7.5 mm | 0.295 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in; LDPE; สีแดง

464148

ช่วงราคา
2.1371 ฿ - 1.9274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
  • ความสูงของเกลียว
    7.5 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M28 ; ความสูงของเกลียว - 9.5 mm | 0.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 32.0 mm | 1.26 in; LDPE; สีแดง

464157

ช่วงราคา
3.3819 ฿ - 3.0517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18155 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M28
  • ความสูงของเกลียว
    9.5 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M24 ; ความสูงของเกลียว - 9.5 mm | 0.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 26.5 mm | 1.043 in; LDPE; สีแดง

464155

ช่วงราคา
2.909 ฿ - 2.6234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8921 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M24
  • ความสูงของเกลียว
    9.5 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M20 ; ความสูงของเกลียว - 9.5 mm | 0.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 22.0 mm | 0.866 in; LDPE; สีแดง

464153

ช่วงราคา
2.5342 ฿ - 2.2888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20389 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M20
  • ความสูงของเกลียว
    9.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.9 mm | 0.705 in; สีแดง; LDPE - PIR

12105

ช่วงราคา
1.0663 ฿ - 0.9637 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
190275 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M22 x 1.5 ; ความสูงของเกลียว - 9.5 mm | 0.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 24.5 mm | 0.965 in; LDPE; สีแดง

464154

ช่วงราคา
2.7305 ฿ - 2.4628 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26147 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M22 x 1.5
  • ความสูงของเกลียว
    9.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.0 mm | 1.26 in; สีแดง; LDPE - PIR

12967

ช่วงราคา
7.7186 ฿ - 6.9646 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2784 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 26.2 mm | 1.031 in; สีแดง; LDPE - PIR

12109

ช่วงราคา
9.008 ฿ - 8.1335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
392847 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M18 ; ความสูงของเกลียว - 9.5 mm | 0.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in; LDPE; สีแดง

464152

ช่วงราคา
2.4137 ฿ - 2.1773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
401581 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18
  • ความสูงของเกลียว
    9.5 mm
ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M16 ; ความสูงของเกลียว - 7.5 mm | 0.295 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 18.0 mm | 0.709 in; LDPE; สีแดง

464150

ช่วงราคา
2.2219 ฿ - 2.0033 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2131736 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
  • ความสูงของเกลียว
    7.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - ; ; ; ; ; เมตริก;เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.9 mm | 0.39 in;สีแดง;LDPE - PIR

12100

ช่วงราคา
3.1544 ฿ - 2.8465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118939 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 28.3 mm | 1.114 in; สีแดง; LDPE - PIR

12111

ช่วงราคา
2.1014 ฿ - 1.8962 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70122 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - เมตริก; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 54.7 mm | 2.154 in; สีแดง; LDPE - PIR

12126

ช่วงราคา
14.6742 ฿ - 13.2465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    54.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    2.0 mm