Menu Search

เมตริก ฝาครอบป้องกันเกลียว ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M8 ความสูงของเกลียว 6.0 mm | 0.236 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in

รหัสรายการ:

464145

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 1.953 ฿
50000 - 199999 1.851 ฿
200000 + 1.763 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

9,765.00 ฿

5000 x 1.953 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีแดง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M8
ความสูงของเกลียว 6.0 mm
ระยะห่าง/TPI 1.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา