Menu Search

ฝาจุกมีเกลียวสวมเร็ว - M14 ; ความสูงของเกลียว - 7.5 mm | 0.295 in เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in; LDPE; สีแดง

รหัสรายการ:

464148

171310 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 2.223 ฿
50000 - 199999 2.111 ฿
200000 + 2.004 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

11,115.00 ฿

5000 x 2.223 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีแดง
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M14
ความสูงของเกลียว 7.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm
ความสูงโดยรวม 12.0 mm
ระยะห่าง/TPI 1.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา