| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 5000 - 49999 | 2.51 ฿ |
| 50000 - 199999 | 2.385 ฿ |
| 200000 + | 2.264 ฿ |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
|---|---|
| สี | สีแดง |
| ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M14 |
| ความสูงของเกลียว | 0.335 in |
| ความสูงของเกลียว | 8.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.63 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 16.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.827 in |
| ความสูงโดยรวม | 21.0 mm |
| ระยะห่าง/TPI | 1.5 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ