Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว UNF/JIC

มีในสต็อก

ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียว UNF/JIC ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ คุณอาจสนใจฝาครอบป้องกันสลักเกลียวระบบเมตริกที่หลากหลายของเรา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
31 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี วัสดุ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
1.4902 ฿ - 1.6553 ฿ 169574 มีในสต็อก
11.0 mm
สีแดง
LDPE - PIR
8.3 mm
2.0077 ฿ - 2.2219 ฿ 715 มีในสต็อก
13.3 mm
สีแดง
LDPE - PIR
13.7 mm
0.9369 ฿ - 1.0396 ฿ 7674 มีในสต็อก
14.5 mm
สีแดง
LDPE - PIR
13.5 mm
12.3631 ฿ - 13.6927 ฿ 300 มีในสต็อก
44.8 mm
สีแดง
LDPE - PIR
22.0 mm
2.436 ฿ - 2.6948 ฿ 2302 มีในสต็อก
27.6 mm
สีแดง
LDPE - PIR
17.2 mm
4.2831 ฿ - 4.7427 ฿ 171012 มีในสต็อก
16.5 mm
สีแดง
LDPE - PIR
13.5 mm
1.1332 ฿ - 1.2537 ฿ 59200 มีในสต็อก
18.2 mm
สีแดง
LDPE - PIR
15.6 mm
5.2201 ฿ - 5.7867 ฿ 2887 มีในสต็อก
21.7 mm
สีแดง
LDPE - PIR
13.8 mm
2.2665 ฿ - 2.5163 ฿ 260 มีในสต็อก
25.3 mm
สีแดง
LDPE - PIR
20.0 mm
4.1047 ฿ - 4.5464 ฿ 90035 มีในสต็อก
32.7 mm
สีแดง
LDPE - PIR
19.1 mm
2.3602 ฿ - 2.619 ฿ 876878 มีในสต็อก
29.4 mm
สีแดง
LDPE - PIR
19.0 mm
7.6383 ฿ - 8.4592 ฿ 19964 มีในสต็อก
37.4 mm
สีแดง
LDPE - PIR
24.5 mm
7.3661 ฿ - 8.1603 ฿ 289736 มีในสต็อก
24.9 mm
สีแดง
LDPE - PIR
20.2 mm
4.1493 ฿ - 4.5954 ฿ 428 มีในสต็อก
38.9 mm
สีแดง
LDPE - PIR
21.7 mm
2.6323 ฿ - 2.909 ฿ 72683 มีในสต็อก
23.3 mm
สีแดง
LDPE - PIR
15.3 mm
0.8745 ฿ - 0.9726 ฿ 2181444 มีในสต็อก
13.3 mm
สีแดง
LDPE - PIR
12.9 mm
4.3768 ฿ - 4.8542 ฿ 2134 มีในสต็อก
36.4 mm
สีแดง
LDPE - PIR
22.2 mm
14.0005 ฿ - 15.513 ฿ 165 มีในสต็อก
50.3 mm
สีแดง
LDPE - PIR
25.0 mm
30.2496 ฿ - 33.52 ฿ 450 มีในสต็อก
16.0 mm
30.0 mm
สีเหลือง
HDPE
22.0 mm
32.9132 ฿ - 36.4647 ฿ 1457 มีในสต็อก
12.0 mm
36.5 mm
สีเหลือง
HDPE
23.0 mm
  • จาก 2
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; ; สีแดง; LDPE - PIR

10251

ช่วงราคา
1.6553 ฿ - 1.4902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
169574 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; ; สีแดง; LDPE - PIR

12652

ช่วงราคา
2.2219 ฿ - 2.0077 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
715 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.3 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; ; สีแดง; LDPE - PIR

10528

ช่วงราคา
1.0396 ฿ - 0.9369 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7674 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; ; สีแดง; LDPE - PIR

11053

ช่วงราคา
13.6927 ฿ - 12.3631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    44.8 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; ; สีแดง; LDPE - PIR

12826

ช่วงราคา
2.6948 ฿ - 2.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2302 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    27.6 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; ; สีแดง; LDPE - PIR

11041

ช่วงราคา
4.7427 ฿ - 4.2831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.5 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; ; สีแดง; LDPE - PIR

10653

ช่วงราคา
1.2537 ฿ - 1.1332 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.2 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; ; สีแดง; LDPE - PIR

12847

ช่วงราคา
5.7867 ฿ - 5.2201 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2887 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.7 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; ; สีแดง; LDPE - PIR

12075

ช่วงราคา
2.5163 ฿ - 2.2665 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.3 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; ; สีแดง; LDPE - PIR

10163

ช่วงราคา
4.5464 ฿ - 4.1047 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.7 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; ; สีแดง; LDPE - PIR

10685

ช่วงราคา
2.619 ฿ - 2.3602 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
876878 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    29.4 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; ; สีแดง; LDPE - PIR

12654

ช่วงราคา
8.4592 ฿ - 7.6383 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19964 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    37.4 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; ; สีแดง; LDPE - PIR

11089

ช่วงราคา
8.1603 ฿ - 7.3661 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
289736 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.9 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; ; สีแดง; LDPE - PIR

10185

ช่วงราคา
4.5954 ฿ - 4.1493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
428 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.9 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; ; สีแดง; LDPE - PIR

12825

ช่วงราคา
2.909 ฿ - 2.6323 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72683 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    23.3 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; ; สีแดง; LDPE - PIR

10332

ช่วงราคา
0.9726 ฿ - 0.8745 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2181444 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.3 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - ; ; ; UNFJIC;สีแดง;LDPE - PIR

10151

ช่วงราคา
4.8542 ฿ - 4.3768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2134 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    36.4 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; ; สีแดง; LDPE - PIR

11804

ช่วงราคา
15.513 ฿ - 14.0005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
165 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    LDPE - PIR
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    JIC
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    50.3 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNF ; 1-5/16 ความสูงของเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; สีเหลือง; HDPE

9307500

ช่วงราคา
33.52 ฿ - 30.2496 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.0 mm
ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNF ; 13/16 ความสูงของเกลียว 21.0 mm | 0.827 in; สีเหลือง; HDPE

9309000

ช่วงราคา
36.4647 ฿ - 32.9132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1457 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    36.5 mm