Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - UNFJIC ; ; สีแดง; LDPE - PIR

This threaded protection cap protects a 1-5/8-12 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
รหัสรายการ:

11053

300 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 14.24 ฿
1000 - 3999 13.53 ฿
4000 + 12.858 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,424.00 ฿

100 x 14.24 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุ LDPE - PIR
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ JIC
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 44.8 mm
ความสูงโดยรวม 22.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา