Menu Search

จุกอุดปกป้องเกลียว - 9.2 mm ; ; LDPE - PIR ; สีแดง

จุกป้องกันเกลียว LDPE สวมเร็วสีแดงยึดเข้ากับเกลียว BSP 1/4-19 และมีหัวที่จับได้ง่ายเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและการถอดการผูกเกลียวสั้นๆ ช่วยให้ใส่ได้อย่างรวดเร็วและลดจำนวนรอบการหมุน
รหัสรายการ:

10101

88010 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 2.237 ฿
50000 - 199999 2.125 ฿
200000 + 2.018 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

11,185.00 ฿

5000 x 2.237 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุ LDPE - PIR
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSP
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.5 mm
ความสูงโดยรวม 9.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา