จุกป้องกันเกลียว - ยึดอย่างรวดเร็วใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวโค้งมนเพื่อให้จับะได้ง่ายและเกลียวสั้นช่วยให้ยึดกับชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับขนาดเกลียวระบบเมตริก BSP และ UNF
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4298 ฿ - 6.0187 ฿ | 5011 มีในสต็อก |
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 1.8025 ฿ - 1.9988 ฿ | 18033 มีในสต็อก |
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 3.0116 ฿ - 3.3373 ฿ | 3353 มีในสต็อก |
|
|
1.335 in
33.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 8.2852 ฿ - 9.182 ฿ | 26118 มีในสต็อก |
|
|
2.547 in
64.7 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 3.1365 ฿ - 3.4756 ฿ | 67736 มีในสต็อก |
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2.039 ฿ - 2.2576 ฿ | 7834 มีในสต็อก |
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 10.0163 ฿ - 11.096 ฿ | 3142 มีในสต็อก |
|
|
2.594 in
65.9 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 3.6853 ฿ - 4.0824 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
| 3.2257 ฿ - 3.5737 ฿ | 18 มีในสต็อก |
|
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 11.5065 ฿ - 12.7513 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
| 4.0199 ฿ - 4.4527 ฿ | 1514 มีในสต็อก |
|
|
1.571 in
39.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
||
| 2.0746 ฿ - 2.2977 ฿ | 181016 มีในสต็อก |
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 3.8057 ฿ - 4.2162 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
| 5.2335 ฿ - 5.8001 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
| 2.5743 ฿ - 2.851 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
| 2.0434 ฿ - 2.262 ฿ | 120265 มีในสต็อก |
|
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 1.7534 ฿ - 1.9408 ฿ | 400 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
| 7.732 ฿ - 8.5663 ฿ | 77527 มีในสต็อก |
|
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 1.9408 ฿ - 2.1505 ฿ | 87010 มีในสต็อก |
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 2.7127 ฿ - 3.0071 ฿ | 129574 มีในสต็อก |
|
|
1.583 in
40.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ