Menu Search

จุกอุดปกป้องเกลียว - 9.2 mm ; ; LDPE - PIR ; สีแดง

จุกป้องกันเกลียว LDPE สวมเร็วสีแดงยึดเข้ากับเกลียว BSP 5/8-14 และมีหัวที่จับได้ง่ายเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานและการถอดการผูกเกลียวสั้นๆ ช่วยให้ใส่ได้อย่างรวดเร็วและลดจำนวนรอบการหมุน
รหัสรายการ:

10103

39265 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
3000 - 29999 2.352 ฿
30000 - 119999 2.237 ฿
120000 + 2.125 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 3000

ราคารวมทั้งหมด:

7,056.00 ฿

3000 x 2.352 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุ LDPE - PIR
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSP
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 30.4 mm
ความสูงโดยรวม 9.2 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา