Menu Search

จุกป้องกันเกลียวร่องแรก - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1/2 ; อุณหภูมิสูงสุด - 218.3 °C | 425 °F ; เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด - 11.5 mm | 0.451 in

จุกป้องกันเกลียวแรก ใช้สำหรับปิดคลุมเกลียวมาตรฐานตัวเมียเกลียวแรก มีปุ่มดึงตามหลักสรีรศาสตร์ที่ทำให้อุดและดึงออกง่าย เหมาะกับการใช้งาน เช่น การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ และการชุดอะโนไดซ์
รหัสรายการ:

SPFT1/2B

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ EPDM
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNC

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา