Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จุกโอริงมีเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรอง เหมาะสำหรับเกลียว UNF
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | ความยาวของเกลียว | วัสดุ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3551 ฿ - 3.7165 ฿ | 3412 มีในสต็อก |
1.547 in
39.3 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 4.1984 ฿ - 4.6534 ฿ | 747018 มีในสต็อก |
0.750 in
19.1 mm
|
สีเหลือง
|
|
PP
|
|
||
| 8.2718 ฿ - 9.1641 ฿ | 522 มีในสต็อก |
1.102 in
28.0 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
7/8 in x 14
|
||
| 3.1187 ฿ - 3.4533 ฿ | 1548 มีในสต็อก |
1.051 in
26.7 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 7.4107 ฿ - 8.2093 ฿ | 1963 มีในสต็อก |
1.500 in
38.1 mm
|
สีเหลือง
|
|
PP
|
|
||
| 3.6273 ฿ - 4.0199 ฿ | 11119 มีในสต็อก |
0.602 in
15.3 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
3/8 in x 24
|
||
| 10.5874 ฿ - 11.7295 ฿ | 14017 มีในสต็อก |
1.61 in
40.9 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
1- 5/16 in x 12
|
||
| 9.9538 ฿ - 11.0291 ฿ | 1893 มีในสต็อก |
2.299 in
58.4 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 19.515 ฿ - 21.6209 ฿ | 20 มีในสต็อก |
2.125 in
54 mm
|
สีเหลือง
|
|
PP
|
|
||
| 1.4545 ฿ - 1.6106 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.870 in
22.1 mm
|
สีแดง
|
|
PE
|
11/16-16
|
||
| 5.9785 ฿ - 6.6255 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.630 in
41.4 mm
|
สีแดง
|
|
PE
|
1-7/16-12
|
||
| 3.2614 ฿ - 3.6139 ฿ | 105851 มีในสต็อก |
1.063 in
27.0 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 8.1201 ฿ - 8.999 ฿ | 288000 มีในสต็อก |
0.803 in
20.4 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
9⁄16 in x 18
|
||
| 6.6969 ฿ - 7.4196 ฿ | 11195 มีในสต็อก |
1.311 in
33.3 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 5.1665 ฿ - 5.7242 ฿ | 9 มีในสต็อก |
0.815 in
20.7 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 8.9634 ฿ - 9.9315 ฿ | 1187 มีในสต็อก |
1.310 in
33.3 mm
|
สีเหลือง
|
|
PP
|
|
||
| 4.3858 ฿ - 4.8587 ฿ | 191641 มีในสต็อก |
0.677 in
17.2 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
1/2 in x 20
|
||
| 6.447 ฿ - 7.143 ฿ | 1976 มีในสต็อก |
0.677 in
17.2 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
7⁄16 in x 20
|
||
| 7.9149 ฿ - 8.7715 ฿ | 18208 มีในสต็อก |
1.992 in
50.6 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 2.4806 ฿ - 2.7483 ฿ | 15 มีในสต็อก |
0.940 in
23.9 mm
|
สีแดง
|
|
PE
|
13/16-16
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ