Menu Search

UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 3/8 in x 24 จุกข้อต่อเกลียว

จุกอุดมีเกลียวนี้ทำจาก LDPE สีแดงและเหมาะกับเกลียว UNF/JC มาตรฐาน การออกแบบมีส่วนหัวที่โค้งงอเพื่อให้ใช้งานและถอดออกได้ง่ายโดยมีขอบที่สามารถจับได้
รหัสรายการ:

110177

11119 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
8500 - 84999 4.181 ฿
85000 - 3399999 3.972 ฿
3400000 + 3.772 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูปแบบการยึด มีเกลียว
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) UNF
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 3/8 in x 24
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 15.3 mm
ความสูงโดยรวม 18.3 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา