Menu Search

จุกป้องกันเกลียว - เกลียว UNF

มีในสต็อก

จุกโอริงมีเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรอง เหมาะสำหรับเกลียว UNF

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
70 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความยาวของเกลียว วัสดุ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
3.6273 ฿ - 4.0199 ฿ 11119 มีในสต็อก
15.3 mm
สีแดง
LDPE
3/8 in x 24
10.5874 ฿ - 11.7295 ฿ 14017 มีในสต็อก
40.9 mm
สีแดง
LDPE
1- 5/16 in x 12
9.9538 ฿ - 11.0291 ฿ 1893 มีในสต็อก
58.4 mm
สีแดง
LDPE - PIR
5.9785 ฿ - 6.6255 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
41.4 mm
สีแดง
PE
1-7/16-12
19.515 ฿ - 21.6209 ฿ 20 มีในสต็อก
54 mm
สีเหลือง
PP
5.8849 ฿ - 6.5184 ฿ 621836 มีในสต็อก
28.8 mm
สีแดง
LDPE - PIR
8.1201 ฿ - 8.999 ฿ 288000 มีในสต็อก
20.4 mm
สีแดง
LDPE
9⁄16 in x 18
6.6969 ฿ - 7.4196 ฿ 11195 มีในสต็อก
33.3 mm
สีแดง
LDPE - PIR
23.3342 ฿ - 25.855 ฿ 10 มีในสต็อก
34.0 mm
สีแดง
LDPE
11⁄16 in x 14
2.0925 ฿ - 2.32 ฿ 638 มีในสต็อก
17.5 mm
สีแดง
PE
9/16-18
2.262 ฿ - 2.5074 ฿ 6550 มีในสต็อก
18.3 mm
สีแดง
HDPE
4.2118 ฿ - 4.6668 ฿ 9940 มีในสต็อก
21.0 mm
สีแดง
LDPE - PIR
5.7465 ฿ - 6.3667 ฿ 630 มีในสต็อก
39.6 mm
สีแดง
HDPE
2.6591 ฿ - 2.9447 ฿ 29 มีในสต็อก
14.8 mm
สีแดง
LDPE - PIR
2.0746 ฿ - 2.2977 ฿ 19400 มีในสต็อก
16.5 mm
สีแดง
HDPE
7.0538 ฿ - 7.8167 ฿ 57233 มีในสต็อก
33.4 mm
สีแดง
LDPE - PIR
4.5954 ฿ - 5.0907 ฿ 164803 มีในสต็อก
14.5 mm
สีแดง
LDPE - PIR
7.6026 ฿ - 8.4235 ฿ 135860 มีในสต็อก
24.1 mm
สีแดง
LDPE
3/4 in x 16
7.3572 ฿ - 8.1513 ฿ 121510 มีในสต็อก
20.8 mm
สีแดง
LDPE
5/8 in x 18
4.0021 ฿ - 4.4348 ฿ 24148 มีในสต็อก
18.9 mm
สีแดง
LDPE - PIR
  • จาก 4
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 3/8 in x 24 จุกข้อต่อเกลียว

110177

ช่วงราคา
4.0199 ฿ - 3.6273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8 in x 24
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1- 5/16 in x 12 จุกข้อต่อเกลียว

110186

ช่วงราคา
11.7295 ฿ - 10.5874 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1- 5/16 in x 12
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

11755

ช่วงราคา
11.0291 ฿ - 9.9538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1893 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    58.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.5 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1-7/16-12 เกลียวอย่างเต็มที่

TF60A

ช่วงราคา
6.6255 ฿ - 5.9785 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-7/16-12
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

BL14A

ช่วงราคา
21.6209 ฿ - 19.515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    54 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10326

ช่วงราคา
6.5184 ฿ - 5.8849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
621836 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.5 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 9⁄16 in x 18 จุกข้อต่อเกลียว

110180

ช่วงราคา
8.999 ฿ - 8.1201 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
288000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    9⁄16 in x 18
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

12359

ช่วงราคา
7.4196 ฿ - 6.6969 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11195 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    33.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.3 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 11⁄16 in x 14 จุกข้อต่อเกลียว

110185

ช่วงราคา
25.855 ฿ - 23.3342 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11⁄16 in x 14
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 9/16-18 เกลียวอย่างเต็มที่

TF10A

ช่วงราคา
2.32 ฿ - 2.0925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
638 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    9/16-18
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF เกลียวอย่างเต็มที่

TMO105A

ช่วงราคา
2.5074 ฿ - 2.262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.3 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10940

ช่วงราคา
4.6668 ฿ - 4.2118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.8 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF เกลียวอย่างเต็มที่

TMO116A

ช่วงราคา
6.3667 ฿ - 5.7465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    39.6 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10709

ช่วงราคา
2.9447 ฿ - 2.6591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.3 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF เกลียวอย่างเต็มที่

TMO104A

ช่วงราคา
2.2977 ฿ - 2.0746 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.5 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10460

ช่วงราคา
7.8167 ฿ - 7.0538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57233 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    33.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.4 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10498

ช่วงราคา
5.0907 ฿ - 4.5954 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
164803 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 3/4 in x 16 จุกข้อต่อเกลียว

110182

ช่วงราคา
8.4235 ฿ - 7.6026 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4 in x 16
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 5/8 in x 18 จุกข้อต่อเกลียว

110181

ช่วงราคา
8.1513 ฿ - 7.3572 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
121510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8 in x 18
UNF/JIC จุกอุดปกป้องเกลียว UNF/JIC จุกข้อต่อเกลียว

12033

ช่วงราคา
4.4348 ฿ - 4.0021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF/JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.6 mm