Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียว BSP/Gas

มีในสต็อก

ฝาครอบป้องกัน HDPE มีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม แนะนำให้ขันด้วยมือแม้ว่าหัวหกเหลี่ยมจะช่วยให้สามารถใช้หรือถอดหัวปิดได้โดยประแจหรือซ็อคเก็ตที่แรงบิดต่ำ ฝาครอบจะยับยึดแผ่นดิสก์ปิดผนึกยางนีโอพรีนภายในเพื่อจำกัดการรั่วไหลของของเหลว เหมาะสำหรับเกลียว BSP/Gas ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายในสีเหลืองและมีตัวเลือกขนาดให้เลือกอย่างหลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
13 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
8.4681 ฿ - 9.3783 ฿ 479500 มีในสต็อก
14.0 mm
32.0 mm
สีเหลือง
17.0 mm
14.6608 ฿ - 16.2402 ฿ 227 มีในสต็อก
11.0 mm
41.0 mm
สีเหลือง
19.0 mm
26.3725 ฿ - 29.219 ฿ 369 มีในสต็อก
11.0 mm
56.0 mm
สีเหลือง
19.5 mm
37.8344 ฿ - 41.9167 ฿ 10011 มีในสต็อก
11.0 mm
71.0 mm
สีเหลือง
19.5 mm
3.6407 ฿ - 4.0333 ฿ 1348 มีในสต็อก
28.0 mm
14.0 mm
สีเหลือง
13.0 mm
6.5942 ฿ - 7.3126 ฿ 266685 มีในสต็อก
14.0 mm
29.0 mm
สีเหลือง
17.0 mm
5.8893 ฿ - 6.5184 ฿ 839 มีในสต็อก
14.0 mm
27.0 mm
สีเหลือง
17.0 mm
5.4253 ฿ - 6.0053 ฿ 24882 มีในสต็อก
19.0 mm
22.0 mm
สีเหลือง
15.0 mm
24.0168 ฿ - 26.6134 ฿ 14916 มีในสต็อก
11.0 mm
51.0 mm
สีเหลือง
19.0 mm
9.8111 ฿ - 10.8729 ฿ 125093 มีในสต็อก
14.0 mm
36.0 mm
สีเหลือง
17.0 mm
42.6663 ฿ - 47.2796 ฿ 791 มีในสต็อก
11.0 mm
80.0 mm
สีเหลือง
19.5 mm
53.1778 ฿ - 58.9244 ฿ 19302 มีในสต็อก
11.0 mm
90.0 mm
สีเหลือง
19.5 mm
4.6891 ฿ - 5.1933 ฿ 432862 มีในสต็อก
19.0 mm
17.5 mm
สีเหลือง
15.0 mm
ฝาซีล - เกลียว BSP - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSP ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4 ; ความสูงโดยรวม 17.0 mm | 0.669 in

1258286

ช่วงราคา
9.3783 ฿ - 8.4681 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
479500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
ฝาครอบซีลเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 41.0 mm | 1.614 in ; ความสูงโดยรวม - 19.0 mm | 0.748 in

467081

ช่วงราคา
16.2402 ฿ - 14.6608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
227 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    41.0 mm
ฝาครอบซีลเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 56.0 mm | 2.205 in ; ความสูงโดยรวม - 19.5 mm | 0.768 in

467083

ช่วงราคา
29.219 ฿ - 26.3725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
369 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    56.0 mm
ฝาครอบซีลเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 71.0 mm | 2.795 in ; ความสูงโดยรวม - 19.5 mm | 0.768 in

467084

ช่วงราคา
41.9167 ฿ - 37.8344 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    71.0 mm
ฝาครอบซีลเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in ; ความสูงโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in

467074

ช่วงราคา
4.0333 ฿ - 3.6407 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1348 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.0 mm
ฝาครอบซีลเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 29.0 mm | 1.142 in ; ความสูงโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in

467078

ช่วงราคา
7.3126 ฿ - 6.5942 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
266685 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    29.0 mm
ฝาครอบซีลเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 27.0 mm | 1.063 in ; ความสูงโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in

467077

ช่วงราคา
6.5184 ฿ - 5.8893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
839 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    27.0 mm
ฝาครอบซีลเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 22.0 mm | 0.866 in ; ความสูงโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in

467076

ช่วงราคา
6.0053 ฿ - 5.4253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24882 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.0 mm
ฝาครอบซีลเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 51.0 mm | 2.008 in ; ความสูงโดยรวม - 19.0 mm | 0.748 in

467082

ช่วงราคา
26.6134 ฿ - 24.0168 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14916 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    51.0 mm
ฝาครอบซีลเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 36.0 mm | 1.417 in ; ความสูงโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in

467080

ช่วงราคา
10.8729 ฿ - 9.8111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125093 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    36.0 mm
ฝาครอบซีลเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ความสูงโดยรวม - 19.5 mm | 0.768 in

467085

ช่วงราคา
47.2796 ฿ - 42.6663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
791 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    80.0 mm
ฝาครอบซีลเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 90.0 mm | 3.543 in ; ความสูงโดยรวม - 19.5 mm | 0.768 in

467086

ช่วงราคา
58.9244 ฿ - 53.1778 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19302 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    90.0 mm
ฝาครอบซีลเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 17.5 mm | 0.689 in ; ความสูงโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in

467075

ช่วงราคา
5.1933 ฿ - 4.6891 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
432862 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.5 mm