Menu Search

ฝาครอบซีลเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - BSP ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in ; ความสูงโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 1/8 BSP thread. Yellow made from HDPE.
รหัสรายการ:

467074

1348 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 4.195 ฿
5000 - 199999 3.986 ฿
200000 + 3.786 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

2,097.50 ฿

500 x 4.195 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุ HDPE
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSP
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.0 mm
ความสูงโดยรวม 13.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา