Menu Search

สกรูฝาครอบหน้าแปลนหัวทอร์ค

มีในสต็อก

สกรูฝาครอบหน้าแปลนหัวทอร์คเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ ยึดด้วยเครื่องมือทอร์ค
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
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาด Torx ขนาดเกลียว ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
1.703 ฿ - 1.889 ฿ 164665 มีในสต็อก
T20
M5
10.0 mm
2.185 ฿ - 2.417 ฿ 8941 มีในสต็อก
T30
M6
20.0 mm
2.102 ฿ - 2.325 ฿ 156540 มีในสต็อก
T30
M6
30.0 mm
7.197 ฿ - 7.972 ฿ 4498 มีในสต็อก
T50
M10
50.0 mm
3.522 ฿ - 3.907 ฿ 379535 มีในสต็อก
T40
M8
20.0 mm
2.394 ฿ - 2.654 ฿ 374768 มีในสต็อก
T30
M6
16.0 mm
2.659 ฿ - 2.946 ฿ 5262 มีในสต็อก
T30
M6
25.0 mm
10.677 ฿ - 11.828 ฿ 5552 มีในสต็อก
T50
M10
70.0 mm
13.266 ฿ - 14.70 ฿ 520 มีในสต็อก
T50
M10
60.0 mm
3.768 ฿ - 4.176 ฿ 50383 มีในสต็อก
T40
M8
25.0 mm
1.202 ฿ - 1.327 ฿ 3540 มีในสต็อก
T20
M4
20.0 mm
2.25 ฿ - 2.496 ฿ 165500 มีในสต็อก
T30
M6
10.0 mm
3.406 ฿ - 3.768 ฿ 357482 มีในสต็อก
T40
M8
16.0 mm
12.412 ฿ - 13.762 ฿ 112 มีในสต็อก
T50
M10
40.0 mm
4.037 ฿ - 4.473 ฿ 13291 มีในสต็อก
T40
M8
30.0 mm
2.297 ฿ - 2.543 ฿ 1114659 มีในสต็อก
T30
M6
12.0 mm
1.587 ฿ - 1.754 ฿ 172740 มีในสต็อก
T20
M5
6.0 mm
1.763 ฿ - 1.949 ฿ 20 มีในสต็อก
T20
M5
16.0 mm
1.568 ฿ - 1.731 ฿ 587795 มีในสต็อก
T20
M4
8.0 mm
1.782 ฿ - 1.972 ฿ 37460 มีในสต็อก
T20
M5
12.0 mm
  • จาก 2
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0070280000VR

ช่วงราคา
1.889 ฿ - 1.703 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
164665 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.8 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in

0070460000VR

ช่วงราคา
2.417 ฿ - 2.185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8941 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.6 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in

0070500000VR

ช่วงราคา
2.325 ฿ - 2.102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
156540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.6 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M10; ความยาวเกลียว 50.0 mm | 1.969 in

0070890000VR

ช่วงราคา
7.972 ฿ - 7.197 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4498 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวเกลียว
    50.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.4 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in

0070690000VR

ช่วงราคา
3.907 ฿ - 3.522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
379535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.2 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    8.1 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in

0070450000VR

ช่วงราคา
2.654 ฿ - 2.394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
374768 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.6 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in

0070480000VR

ช่วงราคา
2.946 ฿ - 2.659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5262 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.6 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M10; ความยาวเกลียว 70.0 mm | 2.756 in

0070910000VR

ช่วงราคา
11.828 ฿ - 10.677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5552 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.4 mm
ไนลอน 6/6;Star Drive;Hexagonal with Flange Head;สกรูหัวหกเหลี่ยม - ; ขนาดเกลียว M10;ความยาวเกลียว 60.0 mm | 2.362 in

0070900000VR

ช่วงราคา
14.70 ฿ - 13.266 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวเกลียว
    60.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.4 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in

0070700000VR

ช่วงราคา
4.176 ฿ - 3.768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50383 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.2 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    8.1 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in

0070220000VR

ช่วงราคา
1.327 ฿ - 1.202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.7 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.8 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0070420000VR

ช่วงราคา
2.496 ฿ - 2.25 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
165500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.6 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in

0070680000VR

ช่วงราคา
3.768 ฿ - 3.406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
357482 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.2 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    8.1 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M10; ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in

0071270000VR

ช่วงราคา
13.762 ฿ - 12.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
112 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.4 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in

0070710000VR

ช่วงราคา
4.473 ฿ - 4.037 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13291 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.2 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    8.1 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in

0070430000VR

ช่วงราคา
2.543 ฿ - 2.297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1114659 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.6 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in

0070260000VR

ช่วงราคา
1.754 ฿ - 1.587 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.8 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in

0070310000VR

ช่วงราคา
1.949 ฿ - 1.763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.8 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in

0070170000VR

ช่วงราคา
1.731 ฿ - 1.568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
587795 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.7 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.8 mm
ไนลอน 6/6 Star Drive Hexagonal with Flange Head สกรูหัวหกเหลี่ยม - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in

0070290000VR

ช่วงราคา
1.972 ฿ - 1.782 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.8 mm