Menu Search

รเสารองรับแผงวงจรรองรับการสั่นสะเทือนและการชน

มีในสต็อก

สเปเซอร์ล๊อคคู่รองรับการสั่นสะเทือนและการชน ผลิตจาก UL94 HB สีดำ TPE, 35 Shore A., RMS-167 สเปเซอร์มีปลายคงที่ ผลิตจากไนลอนธรรมชาติ UL94 V0 เกรด 6/6 RMS-169 มีสเปเซอร์สองประเภท โดยทั้งคู่ใช้กับรูขนาด 6.35 มม.

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางรู ความหนาแผงสูงสุด ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก สั่งซื้อ
32.1548 ฿ - 35.6259 ฿ 150 มีในสต็อก
6.4 mm
7.9 mm
7.1 N
49.6308 ฿ - 54.9937 ฿ 140 มีในสต็อก
6.4 mm
7.9 mm
7.1 N
33.3371 ฿ - 36.942 ฿ 155 มีในสต็อก
6.4 mm
7.9 mm
7.1 N
50.8399 ฿ - 56.3322 ฿ 95 มีในสต็อก
6.4 mm
7.9 mm
7.1 N
33.7342 ฿ - 37.3748 ฿ 140 มีในสต็อก
6.4 mm
7.9 mm
4.4 N
34.9209 ฿ - 38.6865 ฿ 86 มีในสต็อก
6.4 mm
7.9 mm
4.4 N
37.6068 ฿ - 41.6713 ฿ 2149 มีในสต็อก
6.4 mm
7.9 mm
4.4 N
เสารองรับ PCB รองรับการสั่นสะเทือนและการกระแทก - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ;

VD-5

ช่วงราคา
35.6259 ฿ - 32.1548 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    7.1 N
เสารองรับ PCB รองรับการสั่นสะเทือนและการชน - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ;

VD-7

ช่วงราคา
54.9937 ฿ - 49.6308 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    7.1 N
เสารองรับ PCB รองรับการสั่นสะเทือนและการกระแทก - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ;

VD-6

ช่วงราคา
36.942 ฿ - 33.3371 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
155 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    7.1 N
เสารองรับ PCB รองรับการสั่นสะเทือนและการกระแทก - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ;

VD-8

ช่วงราคา
56.3322 ฿ - 50.8399 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
95 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    7.1 N
เสารองรับ PCB รองรับการสั่นสะเทือนและการชน - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ;

VD-3

ช่วงราคา
37.3748 ฿ - 33.7342 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    4.4 N
เสารองรับ PCB รองรับการสั่นสะเทือนและการกระแทก - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ;

VD-4

ช่วงราคา
38.6865 ฿ - 34.9209 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
86 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    4.4 N
เสารองรับ PCB รองรับการสั่นสะเทือนและการกระแทก - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ;

VD-2

ช่วงราคา
41.6713 ฿ - 37.6068 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2149 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • ศักยภาพในการรองรับน้ำหนัก
    4.4 N