Menu Search

บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 180.0 mm | 7.087 in ; ความกว้างโดยรวม - 25.4 mm | 1 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in ; เหล็กกล้า

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a steel pin and is available with or without grease nipples.
รหัสรายการ:

1349756

323 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm
ความยาวโดยรวม 180.0 mm
ความกว้างโดยรวม 25.4 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด 13.0 mm
วัสดุ เหล็กกล้า
วัสดุพิน เหล็กกล้า
วัสดุแหวนรอง ทองเหลือง
สี ธรรมชาติ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา