Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
บานพับแบบเชื่อมติดมีความแข็งแรง และมีกลไกการทำงานที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายมาก บานพับอเนกประสงค์เหล่านี้มีความแน่นหนาและทนทานอย่างมาก บานพับเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยมากที่สุด
โดยบานพับได้จะเป็นแบบเชื่อมไว้กับพื้นผิวโลหะแทนที่จะยึดไว้ด้วยด้วยสกรู กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราจะมาในรูปแบบที่มีหรือไม่มีหัวอัดจารบี
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | ความยาวโดยรวม | วัสดุ | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.3805 ฿ - 76.1952 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
88.1121 ฿ - 92.7522 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
108.7024 ฿ - 114.4177 ฿ | 275 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
136.1502 ฿ - 143.3155 ฿ | 118 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
170.4599 ฿ - 179.4322 ฿ | 641 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
238.2985 ฿ - 250.8356 ฿ | 509 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
418.6765 ฿ - 440.7124 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1 in
25.4 mm
|
||
137.8634 ฿ - 145.1225 ฿ | 1251 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
397.4438 ฿ - 418.3687 ฿ | 4522 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1 in
25.4 mm
|
||
68.9496 ฿ - 72.5813 ฿ | 2041 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
201.3431 ฿ - 211.9438 ฿ | 1811 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
149.8741 ฿ - 157.7666 ฿ | 1283 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
228.7953 ฿ - 240.8327 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
75.8115 ฿ - 79.8046 ฿ | 975 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
367.2075 ฿ - 386.5352 ฿ | 675 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1 in
25.4 mm
|
||
277.9934 ฿ - 292.6319 ฿ | 279 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1 in
25.4 mm
|
||
244.402 ฿ - 257.2648 ฿ | 94 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
330.0602 ฿ - 347.4337 ฿ | 332 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
61.4853 ฿ - 61.4853 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
720.7581 ฿ - 758.6951 ฿ | 410 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
สแตนเลส 304
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ