Menu Search

บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in ; เหล็กกล้า

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a brass pin and is available with or without grease nipples.
รหัสรายการ:

1349759

39348 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 220.422 ฿
250 + 209.397 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

5,510.55 ฿

25 x 220.422 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm
ความยาวโดยรวม 100.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด 10.0 mm
วัสดุ เหล็กกล้า
วัสดุพิน ทองเหลือง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา