Menu Search

บานพับแบบเชื่อมติด - ความยาวโดยรวม - 180.0 mm | 7.087 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in ; เหล็กกล้า

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a brass pin and is available with or without grease nipples.
รหัสรายการ:

1349762

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 458.341 ฿
250 + 435.424 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

11,458.53 ฿

25 x 458.341 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm
ความยาวโดยรวม 180.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด 13.0 mm
วัสดุ เหล็กกล้า
วัสดุพิน ทองเหลือง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา