น็อตหางปลามีแถบสำหรับนิ้วหัวแม่มือที่ให้การยึดเกาะพิเศษ เพื่อให้สามารถติดตั้งและถอดได้ง่ายรวดเร็วและไม่ต้องใช้เครื่องมือ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความสูงโดยรวม | ปีกกาง | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.2623 ฿ - 10.2617 ฿ | 32009 มีในสต็อก |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
4.2608 ฿ - 8.2584 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3.8637 ฿ - 4.2787 ฿ | 3038 มีในสต็อก |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4.0333 ฿ - 4.4705 ฿ | 1043 มีในสต็อก |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
5.1933 ฿ - 10.0698 ฿ | 34 มีในสต็อก |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4.4705 ฿ - 8.6644 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6.4604 ฿ - 7.1519 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ