Menu Search

น็อตหางปลา M4 12.0 mm 25.0 mm ไนลอน ธรรมชาติ

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
รหัสรายการ:

053101100002

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 8.6644 ฿
1000 - 9999 4.9524 ฿
10000 - 39999 4.7025 ฿
40000 + 4.4705 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

866.44 ฿

100 x 8.6644 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.0 mm
ความสูงโดยรวม 12.0 mm
ปีกกาง 25.0 mm
ขนาดเกลียว M4
เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง 0.7 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา