Menu Search

คลิปสายไฟ - พลาสติก, ยึดด้วยกาว

มีในสต็อก

ที่ยึดสายเคเบิลยึดด้วยกาวเหมาะสำหรับสายไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. พลิกด้านบนเพื่อยึดสายไฟให้แน่น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
4138 มีในสต็อก
Adhesive
3040 มีในสต็อก
Adhesive
29065 มีในสต็อก
Adhesive
คลิปสายไฟยึดด้วยกาว - พลาสติก 7.1 mm 11.4 mm ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WCK-460-01A-RT


ระดับสินค้าคงคลัง
4138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive
  • ความสูงภายใน
    7.1 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.4 mm
คลิปสายไฟยึดด้วยกาว - พลาสติก 13.7 mm 18.3 mm ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WCK-720-01A-RT


ระดับสินค้าคงคลัง
3040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive
  • ความสูงภายใน
    13.7 mm
  • ความกว้างภายใน
    18.3 mm
คลิปสายไฟยึดด้วยกาว - พลาสติก 4.0 mm 4.6 mm ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

WCK-180-01A-RT


ระดับสินค้าคงคลัง
29065 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Adhesive
  • ความกว้างของข้อรัด
    8.5 mm
  • ความสูงภายใน
    4.0 mm