Menu Search

ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม - 111.0 mm | 4.37 in; ความกว้างโดยรวม - 23.5 mm | 0.925 in; สแตนเลส

ขอเกี่ยวแบบตายตัวที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายและเหมาะสำหรับใช้งานเบา ต้องสั่งซื้อส่วนประกอบขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแยกต่างหาก
รหัสรายการ:

20045067

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 185.561 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

18,556.10 ฿

100 x 185.561 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ สแตนเลส
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด 4.2 mm
ความสูงโดยรวม 14.0 mm
ความยาวโดยรวม 111.0 mm
ความกว้างโดยรวม 23.5 mm
วัสดุเต็ม สแตนเลส

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา