Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวดประกอบด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องใช้ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวที่ตรงไปตรงมา
ต้องสั่งซื้อส่วนประกอบขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแยกต่างหาก อุปกรณ์เหมาะสำหรับการใช้งานเบา และมีทั้งแบบปรับได้และปรับไม่ได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | วัสดุ | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ประเภท | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.255 ฿ - 244.053 ฿ | 93 มีในสต็อก |
2.047 in
52.0 mm
|
สแตนเลส
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
ก้านเกี่ยวและแผ่นจับ
|
||
| 56.474 ฿ - 56.474 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.583 in
91.0 mm
|
สแตนเลส
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 216.538 ฿ - 216.538 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.673 in
93.3 mm
|
สแตนเลส
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 219.201 ฿ - 219.201 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.354 in
110.6 mm
|
สแตนเลส
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 185.561 ฿ - 185.561 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.37 in
111.0 mm
|
สแตนเลส
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 44.967 ฿ - 47.329 ฿ | 10900 มีในสต็อก |
3.543 in
90.0 mm
|
Galvanised Steel
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
7
|
||
| 170.796 ฿ - 179.784 ฿ | 17488 มีในสต็อก |
5.157 in
131.0 mm
|
สแตนเลส 304
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 107.186 ฿ - 112.828 ฿ | 24038 มีในสต็อก |
3.543 in
90.0 mm
|
สแตนเลส 304
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
7
|
||
| 125.607 ฿ - 132.223 ฿ | 49938 มีในสต็อก |
2.913 in
74.0 mm
|
สแตนเลส 304
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 51.412 ฿ - 54.117 ฿ | 47900 มีในสต็อก |
5.157 in
131.0 mm
|
Galvanised Steel
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 139.429 ฿ - 146.761 ฿ | 38200 มีในสต็อก |
2.244 in
57.0 mm
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
11
|
||
| 139.429 ฿ - 146.761 ฿ | 2000 มีในสต็อก |
2.402 in
61.0 mm
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
12
|
||
| 160.337 ฿ - 168.778 ฿ | 40375 มีในสต็อก |
2.559 in
65.0 mm
|
สแตนเลส 304
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
10
|
||
| 29.975 ฿ - 31.552 ฿ | 42500 มีในสต็อก |
2.913 in
74.0 mm
|
Galvanised Steel
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 46.187 ฿ - 48.619 ฿ | 12160 มีในสต็อก |
3.543 in
90.0 mm
|
Galvanised Steel
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 296.277 ฿ - 311.868 ฿ | 24 มีในสต็อก |
3.11 in
79.0 mm
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
ขอเกี่ยว
|
||
| 52.284 ฿ - 55.036 ฿ | 42925 มีในสต็อก |
2.559 in
65.0 mm
|
Galvanised Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
10
|
||
| 112.41 ฿ - 118.326 ฿ | 26600 มีในสต็อก |
3.543 in
90.0 mm
|
สแตนเลส 304
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 74.942 ฿ - 78.886 ฿ | 1925 มีในสต็อก |
1.89 in
48.0 mm
|
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
|
||
| 101.956 ฿ - 107.325 ฿ | 10304 มีในสต็อก |
2.913 in
74.0 mm
|
สแตนเลส 304
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ