Menu Search

ขอเกี่ยวลิ้นชัก - เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด: 2.0 mm, 4.0 mm, 4.0 mm ; ความยาวโดยรวม - 52.0 mm | 2.047 in ;

Fixed Catch with a simple design and is ideal for light duty applications. The catch and strike components must be ordered separately.
รหัสรายการ:

491971

93 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 244.053 ฿
250 - 999 231.845 ฿
1000 + 220.255 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

6,101.33 ฿

25 x 244.053 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ ปรับไม่ได้
สี ธรรมชาติ
วัสดุ สแตนเลส
ประเภท ก้านเกี่ยวและแผ่นจับ
ความสูงโดยรวม 13.5 mm
ความยาวโดยรวม 52.0 mm
ความกว้างโดยรวม 33.0 mm
วัสดุเต็ม สแตนเลส

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา