Menu Search

ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม - 33.0 mm | 1.299 in ; ความยาวโดยรวม - 90.0 mm | 3.543 in; Galvanised Steel

รหัสรายการ:

498003

12160 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 48.619 ฿
250 + 46.187 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

1,215.48 ฿

25 x 48.619 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ Galvanised Steel
ประเภท 5
ความสูงโดยรวม 11.0 mm
ความยาวโดยรวม 90.0 mm
ความกว้างโดยรวม 33.0 mm
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา