Menu Search

ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 90.0 mm | 3.543 in ; ; ความสูงโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in ; ความกว้างโดยรวม - 33.0 mm | 1.299 in

รหัสรายการ:

498005

10900 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 47.329 ฿
250 + 44.967 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

1,183.23 ฿

25 x 47.329 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ Galvanised Steel
ประเภท 7
ความสูงโดยรวม 14.0 mm
ความยาวโดยรวม 90.0 mm
ความกว้างโดยรวม 33.0 mm
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา