Menu Search

ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม: 38.0 mm | 1.496 in ; ความกว้างโดยรวม - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in

รหัสรายการ:

498012

42925 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 55.036 ฿
250 + 52.284 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

1,375.90 ฿

25 x 55.036 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ Galvanised Steel
ประเภท 10
ความสูงโดยรวม 11.0 mm
ความยาวโดยรวม 65.0 mm
ความกว้างโดยรวม 38.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา